Dane techniczne
Zakres dostawy
2 szczęki zaciskowe D3/D2, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.723.22 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 48 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
To kompaktowe, akumulatorowe narzędzie umożliwia bezpieczne i wygodne zaciskanie końcówek linek nawet w ograniczonej przestrzeni.
Wskazówka: Proszę zapoznać się z instrukcją do pobrania dotyczącą wyboru pasujących szczypców zaciskowych.
Pamiętaj o tym, aby przed zaciskaniem opasek za pomocą praski utworzyć pętlę z linki o odpowiednio długiej końcówce. Wkład zaciskowy pasuje do opasek zaciskowych item D2-7 (0.0.682.19) i D3-11 (0.0.682.18).
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21043890
eCl@ss 11.0
21043890
eCl@ss 4.0
21040301
eCl@ss 4.1
21040301
eCl@ss 5.0
21043290
eCl@ss 5.1
21043290
UNSPSC 7.0
27112104
UNSPSC 9.0
27112104
eCl@ss 6.0.1
21043890
eCl@ss 7.1
21043890
Kod taryfy celnej
84879059