Dane techniczne
Zakres dostawy
2 wózki przesuwne, GD-Al
2 wieszaki, GD-Al
2 ograniczniki krańcowe, PA, kolor czarny
elementy mocujące, St, ocynk.
klucz do śrub, St, ocynk.
wskazówki dot. montażu i zastosowania
MA = 2,5 Nm
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.624.45 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 320 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162703
UNSPSC 7.0
31162703
Kod taryfy celnej
84798997