Dane techniczne
Zakres dostawy
płyta wózka GSF 8 80x40, aluminium, naturalne
prowadnica wózka ślizgowego 8 80x40
3 śruby z łbem walcowym DIN 6912-M6x20, St, ocynk
3 śruby z łbem sześciokątnym ISO 4035-M6, St, ocynk
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.654.24 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 173 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Pasek zębaty mocowany jest w małej przestrzeni pomiędzy płytą wózka a prowadnicą ślizgową. W połączeniu z napędem z paskiem zębatym GSF 8 40 R10 powstają prowadnice sprawdzające się w bardzo małej przestrzeni.
Zestaw wózka 8 80x40 można zamontować bez napędu z paskiem zębatym wzdłuż rowku profilu 8, który wykorzystywany jako prowadnica.
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23301602
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Kod taryfy celnej
84879090