Dane techniczne
Zakres dostawy
2 śruby z łbem cylindrycznym DIN 912-M3x12, St, ocynk.
2 nakrętki DIN 934-M3, St, ocynkowane
2 pierścienie gumowe, IIR, czarne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.473.81 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 4 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PA-GF |
Opis
Na zabieraki zostają nałożone pierścienie gumowe pełniące funkcję amortyzatorów.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097