Zestaw zaślepek do profilu drzwiowego 8 103x40, kolor naturalny
0.0.711.62
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 zaślepki A, Al
2 zaślepki B, Al
8 śrub z łbem kulistym ISO 7380-M8x10, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.711.62 |
---|---|
moment | M = 15 Nm |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 428 g |
JOP | 1 zestaw |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Kod taryfy celnej
83024150
Zestaw zaślepek do profilu drzwiowego 8 103x40, kolor naturalny
0.0.711.62
Na zapytanie