Śruby z łbem walcowym


Wybrany wariant
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M12x100, ocynk. (0.0.655.76)
Śruba z łbem walcowym DIN 912 M12x100, ocynk.
0.0.655.76
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.655.76
właściwośćocynk.
Odporność na ESDTak
wagam = 98 g
JOP1 sztuka
materiałStal nierdzewna 10.9

Warianty

Sortuj wg

Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  5Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  50Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M3Kolor:  k. czarny k. czarnyDługość gwintu:  60Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M4Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  65Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  10Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  12Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  28Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  55Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  70Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  100Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  140Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  14Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  22Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  70Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M8Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  100Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  16Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  18Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  70Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  100Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M10Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  140Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  20Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  25Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  30Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  35Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  45Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  50Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  60Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  70Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  80Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN912Gwint:  M12Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  100Kształt łba śruby:  Cylinder
Norma:  DIN6912Gwint:  M5Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  8Kształt łba śruby:  Cylinder płaski
Norma:  DIN6912Gwint:  M6Kolor:  ocynk. ocynk.Długość gwintu:  40Kształt łba śruby:  Cylinder płaski

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23110102
eCl@ss 4.0
23110102
eCl@ss 11.0
23110101
UNSPSC 9.0
31161501
eCl@ss 4.1
23110102
eCl@ss 5.0
23110102
eCl@ss 5.1
23110102
eCl@ss 6.0.1
23110102
eCl@ss 7.1
23110102
UNSPSC 7.0
31161501
Kod taryfy celnej
73181568