Abdeckkappe Eckverbinder dreieckig
Auf Anfrage
Technische Daten
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.434.85 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 6 |
Eigenschaft | schwarz |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht | m = 3 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Material | PA-GF |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Série: 6 | Couleur: gris | |
Série: 6 | Couleur: noir | |
Série: 8 | Couleur: gris | |
Série: 8 | Couleur: noir |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
39235090
Abdeckkappe Eckverbinder dreieckig
Auf Anfrage