Deichsel D25
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
vormontiert
Deichsel D25-650, St, verzinkt
Anschlagpuffer M8 D30x30, NBR
Federklammersatz D30, St, rostfrei
Drehfeder 6,5x52, St, rostfrei
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.664.12 |
---|---|
Baureihe | Baureihe 8 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht [kg] | m = 8,9 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Material | St, verzinkt |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Line: LPS | Drawbar length: 574 | Drawbar width: 202 | Thickness: 6 | Self-lifting: X | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: ✓ | |
Line: 8 | Drawbar length: 650 | Drawbar width: 313 | Thickness: 8 | Self-lifting: X |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 11.0
21070390
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Zolltarifnummer
73269098
Deichsel D25
Auf Anfrage