Federzug Kunstfaserseil
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
Gehäuse, GD-Al
Kunstfaserseil ⌀ 2 mm
Absturzsicherung: transparent ummanteltes Stahlseil ⌀ 2 mm, St, rostfrei
Drahtseilklemme, St, verzinkt
Karabiner, St, rostfrei
Gabelschlüssel SW30, St, verzinkt
Anwendungs- und Montagehinweise
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.681.00 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Nein |
Gewicht [kg] | m = 3,23 kg |
Liefereinheit | 1 Satz |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Federkraft: 1 - 2 kg | |
Federkraft: 2 - 3 kg | |
Federkraft: 10 - 14 kg |
Downloads
CAD Daten
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Zolltarifnummer
84251900
Federzug Kunstfaserseil
Auf Anfrage