Flansch D30
Auf Anfrage
* Pflichtangabe
Technische Daten
Lieferumfang
Flansch D30 90x90-80, St, verzinkt
Gewindestift DIN 913-M10x8, St, verzinkt
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.696.05 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 594 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Design: Standard | Height/depth Z: 5 | |
Design: Heavy duty | Height/depth Z: 80 |
Downloads
CAD Daten
Dateien
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Zolltarifnummer
73079100
Flansch D30
Auf Anfrage
* Pflichtangabe