item
Drucktaster 22mm

Drucktaster 22mm


Alle 3 Varianten ansehen
Auf Anfrage

Technische Daten

Alle Stoffe sind gemäß der europaweiten REACH-Verordnung registriert.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) stellt sicher,dass Benutzer genaue Informationen über Art und Eigenschaften von Betriebsstoffen,Schmiermitteln etc. erhalten, mit denen sie in Kontakt kommen können.Komponenten mit RoHS-Konformität enthalten keine gefährlichen Stoffe wie Blei oder Cadmium.Die EG-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS 1) beschränkt die Verwendung bestimmter Substanzen in Elektronikgeräten und Bauteilen.Dies schließt Batterien etc. ein.

Eigenschaften

Artikelnummer 0.0.691.50
Eigenschaft weiß
ESD-sicher ESD-safe = Nein
Gewicht m = 9,9 g
Liefereinheit 1 Stück
Material PA-GF

Beschreibung

Drucktaster von item sind universelle Befehlsgeber mit ⌀22mm. Sie werden mit dem Befestigungsadapter für Elemente 22mm (0.0.691.55) und dem Adapter M45 für Befehls- und Meldegeräte 22mm in item Einbaudosen K76 M45 integriert.
Drucktaster 22mm dienen zum An- und Ausschalten von Funktionen. Sie sind in den Farben rot, grün und weiß verfügbar.
Die Taster werden rückseitig durch den mitgelieferten Gewindering gehalten. Die Befestigung ist für eine Wandstärke von 1 bis 6 mm geeignet.

Varianten

Sortieren nach

Colour:  Red Red
Colour:  Green Green
Colour:  White White

Downloads

Zubehör

Klassifizierung

Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 5.0
27371210
eCl@ss 5.1
27371210
UNSPSC 7.0
39121506
UNSPSC 9.0
39121506
eCl@ss 6.0.1
27371210
eCl@ss 7.1
27371228
eCl@ss 8.0
27371228
eCl@ss 11.0
27371228
eCl@ss 4.1
27371281
eCl@ss 4.0
27371281
Zolltarifnummer
85365080