Auslöserolle
Auf Anfrage
Technische Daten
Lieferumfang
1 Rolle D60/D6-25, PA-ESD
2 Rillenkugellager DIN 625, St
Eigenschaften
Artikelnummer | 0.0.705.94 |
---|---|
Baureihe | Baureihe D30 |
ESD-sicher | ESD-safe = Ja |
Gewicht | m = 54 g |
Liefereinheit | 1 Stück |
Lieferzustand | vormontiert |
Beschreibung
Varianten
Sortieren nach
Roll diameter: 60 mm | Including fixings: ✓ | |
Roll diameter: 60 mm | Including fixings: X | |
Roll diameter: 39.5 mm | Including fixings: ✓ |
Downloads
CAD Daten
Zubehör
Klassifizierung
Klassifizierungen sind branchenübergreifende Produktdatenstandards und dienen unter anderem der strukturierten Verarbeitung in ERP- oder E-Business-Systemen. Sie benötigen die Klassifizierungsdaten aller item Produkte für Ihr E-Procurement-System? Sprechen Sie uns gerne an.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Zolltarifnummer
83022000
Auslöserolle
Auf Anfrage