Gabarits de perçage, fixation standard
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Canons de perçage, acier, trempés et rectifiés
butée escamotable (orientable)
et fixation sur profilé
Propriétés
Référence | 0.0.026.19 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 810 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier noir |
Description
Variantes
Tri par
Série: 8 | Longueur de l'arête X: 40 | Rainures: ouvertes | |
Série: 8 | Longueur de l'arête X: 80 | Rainures: ouvertes | |
Série: 10 | Longueur de l'arête X: 50 | Rainures: ouvertes | |
Série: 8 | Longueur de l'arête X: 80 | Rainures: tous fermés |
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Numéro du tarif douanier
73269098
Gabarits de perçage, fixation standard
Sur demande