Support de tube D30
Sur demande
Données techniques
Étendue de la livraison
Plaque D30, acier zingué
2 écrous 6 St M6, acier zingué
2 vis Fhc M6x12-DIN 7991, acier zingué
Vis Fhc M6x20-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.642.23 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
ESD | Avec protection ESD = Oui |
Poids | p = 69 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Variantes
Tri par
Groove type: 8 mm | Thread length: 10.7 | |
Groove type: 6 mm | Thread length: 8.7 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
83024900
Support de tube D30
Sur demande