Krycí profil, kulatý/obdélníkový


Vybraná varianta
Krycí profil 8 F80 Al, přírodní odstín (0.0.452.06)
Krycí profil 8 F80 Al, přírodní odstín
0.0.452.06
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.452.06
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 1,37 cm2
Moment setrvačnosti, osa xIx = 0,01 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 6,04 cm4
Hmotnostm = 370 g/m
Dodací jednotka1 kus à 3 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 0,05 cm3

Popis

Krycí profily R, WR a F pro boky profilů v kulatém resp. plochém provedení pomáhají vizuálně vytvořit konstrukci výjimečné kvality.
Princip jejich upevňování dovoluje dodatečně zakrýt všechny přístupné boky profilů.
Krytka 8 F80 obsahuje krytku základního profilu.
Krycí profily se zasouvají do drážek profilů 8 ve spojení s ocelovou sponou 8.

Varianty

Řadit podle

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Abgerundet AbgerundetProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  40 mm
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 3000Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  80 mm
Liefereinheit:  StückLänge:  3000 Kontur:  Rechteckig RechteckigProfilbreite:  80 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360190
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
UNSPSC 7.0
30102306
Číslo celního tarifu
76042990