Padací práh 24


Vybraná varianta
Padací práh 24x960 (0.0.711.83)
Padací práh 24x960
0.0.711.83
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 padací práh 24x960, hliník, silikon
1 oboustranná lepicí páska 19x1085, akrylátové lepidlo

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.711.83
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 569 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená

Popis

The Drop Down Seal closes the gap between the door and the floor. The seal lifts up and lowers down by up to 15 mm automatically as the door is opened and closed. A strip of adhesive tape is used to fix it to the door.
The travel on the seal can be regulated via a 3 A/F hexagon socket on the trigger pin.
The item Access Door system is based on components that have been carefully coordinated to produce highly functional door solutions. The components are available both separately and as a standardised or configurable door solution.
The finished door can be combined with an outer door frame made of Line 8 profiles (standard or light variants). It can also be opened and closed from both sides and features an all-round seal.

Montážní pokyny

The drop-down seal can be shortened at the side without the trigger pin. To ensure the mechanism is not damaged, it is important to select the right variant (835 mm, 960 mm or 1085 mm) for your door width and then cut it to length.

Varianty

Řadit podle

Délka:  835 mm
Délka:  960 mm
Délka:  1085 mm

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
31181509
eCl@ss 8.0
23219290
eCl@ss 5.0
23210890
eCl@ss 5.1
23210890
eCl@ss 6.0.1
23219090
UNSPSC 9.0
31181509
eCl@ss 7.1
23219090
eCl@ss 11.0
23219090
Číslo celního tarifu
39269097