item logo divider Haberkorn
Přihlášení
Košík
  • OBCHOD
  • ONLINE NÁSTROJE
  • TÉMATICKÝ SVĚT
  • PODPORA
  • SPOLEČNOST
Přihlášení
Košík
  1. OBCHOD /
  2. Dveře a poklopy /
  3. Kyvné dveře /
  4. Přístupové dveře
Kyvné dveře
Přístupové dveře

Přístupové dveře

Přístupové dveře s optimalizovanou hmotností jsou vysoce funkční dveře do místnosti s celoplošným těsněním. Lze je otevírat a zavírat z obou stran. Řešení dveří je vybaveno dorazovou lištou a automatickým padacím prahem, které bezpečně odděluje pracovní prostory. Přístupové dveře item jsou k dispozici ve standardní velikosti a lze ji také konfigurovat na zakázku.

18 výsledky
Logo_DTür.png
Přístupové dveře
Dveřní profil 8 80x40
Dveřní profil 8 80x40
2 Varianty
Dveřní profil 8 103x40
Dveřní profil 8 103x40
2 Varianty
Rámový profil 8 31x20
Rámový profil 8 31x20
2 Varianty
Spona 8, ocel, pozinkování
Spona 8, ocel, pozinkování
0.0.428.97
Rámové profilové těsnění 10x4.8
Rámové profilové těsnění 10x4.8
2 Varianty
Dveřní profilový závěs 8
Dveřní profilový závěs 8
0.0.706.68
Sada dveřní kliky 9 mm
Sada dveřní kliky 9 mm
0.0.711.15
Zámek s cylindrickou vložkou DZ 30/30
Zámek s cylindrickou vložkou DZ 30/30
0.0.716.90
Zadlabací zámek 40/9 mm
Zadlabací zámek 40/9 mm
0.0.711.45
Padací práh 24
Padací práh 24
3 Varianty
Sada dveřní profilové krytky 8 103x40, přírodní odstín
Sada dveřní profilové krytky 8 103x40, přírodní odstín
0.0.711.62
Sada krytek dveřních profilů 8, neaktivní křídlo
Sada krytek dveřních profilů 8, neaktivní křídlo
0.0.727.54
1400
Uzavřené panely
112 Varianty
Zapuštěná zástrč 40
Zapuštěná zástrč 40
0.0.728.27
Zapuštěná zástrč 40, úderník
Zapuštěná zástrč 40, úderník
0.0.728.91
Podlahový úderník D40 D11
Podlahový úderník D40 D11
0.0.729.78
Kulatá tyč D10 M10 -1500
Kulatá tyč D10 M10 -1500
0.0.728.94
item
Vaše myšlenky za to stojí.®
Produkty
Svět produktů Novinky
Řešení
Konfigurátory Aplikace
Podpora
item Academy Smluvní prodejci
Do data
Blog Veletrhy
Právní upozornění Soukromí Všeobecné obchodní podmínky
© item Industrietechnik GmbH 2025