Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.729.78 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 42 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, nerezová |
Popis
Tento robustní a plochý podlahový zámek z nerezové oceli je prakticky neviditelný a snadno se montuje. Padací práh dveří je umístěn za podlahovým úderníkem.
Dvojité přístupové dveře lze také otevírat a zavírat z obou stran a jsou opatřeny těsněním po celém obvodu. Dveře lze snadno zabudovat do rámu z profilů řady 8.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
UNSPSC 9.0
31162104
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73269098