Zapuštěná zástrč 40

0.0.728.27


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 zapuštěná zástrč bez čelní desky
1 čelní deska pro zapuštěnou zástrč
2 matice s T-drážkou 8 Zn M5
2 šrouby se zapuštěnou hlavou ISO 14581-M5x14 TX25, nerez

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.728.27
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 565 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zapuštěná zástrč 40 od společnosti item se používá k zamykání a odemykání neaktivního křídla dvojitých přístupových dveří item.
Překlopením přepínací páčky se uvnitř dveřního profilu 8 80x40 (0.0.727.36) pohybují dvě kulaté tyče D10 M10 (0.0.728.94). Tyto kulaté tyče drží neaktivní dveřní křídlo bezpečně zavřené tím, že se nahoře spojí se zapuštěnou zástrčí 40, úderníkem (0.0.728.91) a dole s podlahovým úderníkem D40 D11 (0.0.729.78).
Dvojité přístupové dveře se skládají z přístupových dveří 8 a uzamykatelného neaktivního dveřního křídla. Tyto prvky společně vytvářejí uzamykatelné přístupové body, které jsou dostatečně velké, aby umožnily pohyb obzvláště vysokých konstrukcí nebo širokých předmětů.
Dvojité přístupové dveře lze také otevírat a zavírat z obou stran a jsou opatřeny těsněním po celém obvodu. Dveře lze snadno zabudovat do rámu z profilů řady 8.
Dvojité přístupové dveře 8 item jsou založeny na pečlivě sladěných komponentech, které umožňují vytvořit vysoce funkční řešení dveří.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 5.0
23190101
eCl@ss 5.1
23190101
eCl@ss 6.0.1
23190101
eCl@ss 7.1
23190101
eCl@ss 8.0
23190101
eCl@ss 11.0
23190101
UNSPSC 7.0
30171514
UNSPSC 9.0
30171514
Číslo celního tarifu
83024900