Dveřní profil 8 80x40


Vybraná varianta
Dveřní profil 8 80x40, přírodní odstín (0.0.727.48)
Dveřní profil 8 80x40, přírodní odstín
0.0.727.48
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.727.48
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 2,373 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín

Popis

Dveřní profil 8 80x40 tvoří vnitřní stranu neaktivního dveřního křídla. Slouží jako doraz aktivního křídla dvojitých vstupních dveří.
Do profilu s optimalizovanou hmotností lze integrovat i úderník zámku přístupových dveří a také zapuštěnou zástrč 40 (0.0.728.27), která se používá k zamykání a odemykání neaktivního dveřního křídla. Těsnění rámového profilu 10x4,8 (0.0.709.96) zajišťuje těsnění dveří po celém obvodu.
Čelní plochy jsou utěsněny pomocí sady krytek dveřních profilů 8, neaktivní křídlo (0.0.727.54).
Dvojité přístupové dveře se skládají z přístupových dveří 8 a uzamykatelného neaktivního dveřního křídla. Tyto prvky společně vytvářejí uzamykatelné přístupové body, které jsou dostatečně velké, aby umožnily pohyb obzvláště vysokých konstrukcí nebo širokých předmětů.
Dvojité přístupové dveře lze také otevírat a zavírat z obou stran a jsou opatřeny těsněním po celém obvodu. Dveře lze snadno zabudovat do rámu z profilů řady 8.
Dvojité přístupové dveře 8 item jsou založeny na pečlivě sladěných komponentech, které umožňují vytvořit vysoce funkční řešení dveří.

Varianty

Řadit podle

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000
Delivery unit:  PieceLength:  6000

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
83024150