Profil adaptéru 12/8 Al
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.003.24 | 
|---|---|
| Line | Line 12 | 
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Plocha průřezu | A = 0,3 cm2 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 0,01 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,06 cm4 | 
| Hmotnost | m = 75 g/m | 
| Dodací jednotka | 1 kus à 2 000 mm | 
| Materiál | Al, eloxování | 
| Barva | přírodní odstín | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 0,03 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,1 cm3 | 
Popis
Spojení kloubu 8 40x40 s profilem 12 při použití adaptačního profilu 12/8 Al. Účinnost pojistky proti pootočení kloubu v drážce se tím nezmění.
Varianty
Řadit podle
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 2000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 2000 | 
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 35020190
eCl@ss 4.1
 35020106
eCl@ss 5.0
 35020190
eCl@ss 5.1
 35020190
UNSPSC 9.0
 30102306
eCl@ss 6.0.1
 23360101
eCl@ss 4.0
 35020106
eCl@ss 11.0
 23360190
eCl@ss 7.1
 35020190
UNSPSC 7.0
 30102306
Číslo celního tarifu
 76042990