Lepicí Multiblock
Vybraná varianta

Lepicí univerzální držák 8 2x4 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.698.21
0.0.698.21
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Rozsah dodávky
Lepicí univerzální držák, PA, šedý
VHB podložka: Akrylátové lepidlo (100 % uzavřených buněk)
VHB vložka: PE fólie, potažená silikonem
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.698.21 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 12,3 g |
| Dodací jednotka | 1 PU = 10 ks |
| Materiál | PA |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Lepicí univerzální držák 8 jednoduše zatočte do drážky Line 8, aniž byste museli použít jakékoliv nářadí. Je k dispozici ve variantách pro panely o tloušťce 4, 6 a 10 mm. Pro vytváření dvoustěnných konstrukcí jsou k dispozici univerzální držáky s lepicími podložkami po obou stranách. Pro dosažení maximální stability panelu by měly být lepicí držáky umístěny co nejblíže každému rohu. Maximální mezera mezi dvěma univerzálními držáky by neměla přesáhnout 300 mm.
Při použití s panelovými prvky vhodné tloušťky bude vnější povrch v rovině s profilem. Doporučuje se ponechat mezeru 3 mm kolem všech okrajů. Pro zajištění dokonalé polohy panelů by měly být použity distanční podložky 3 mm pro lepicí univerzální držáky 8. U svislých panelů zajišťují distanční podložky mechanické pohlcování zatížení. Distanční podložky také usnadňují instalaci a drží panel na místě při vytahování ochranné fólie lepicí podložky zpod panelu.
POZNÁMKA: Lepicí univerzální držáky jsou určeny pro použití v interiéru. Zatížení závěsných panelů by mělo být kompenzováno dodatečným mechanickým prostředkem.
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Model: Both sides | Adjustment range: 4 mm | |
| Model: Both sides | Adjustment range: 6 mm | |
| Model: Both sides | Adjustment range: 10 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 4 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 6 mm | |
| Model: One-sided | Adjustment range: 10 mm |
Ke stažení
Data CAD
„Lepicí univerzální držák 8 2x4 mm, šedý odstín podobný RAL 7042“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 10krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39191080
Lepicí Multiblock
Vybraná varianta

Lepicí univerzální držák 8 2x4 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.698.21
0.0.698.21
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.