Noha ve tvaru písmene L


Vybraná varianta
Kotevní úhelník 6 bez stavění (0.0.434.70)
Kotevní úhelník 6 bez stavění
0.0.434.70
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

těleso hliníkový odlitek, černý odstín
drážková matice 6 St M6, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x12, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.434.70
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 91 g
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kotevní úhelníky zajistí bezpečnou stabilitu. Šroubují se do drážek profilů, takže můžete použít několik úhelníků. Kotevní úhelníky navíc umožňují ukotvit profily ke stěně nebo k podlaze. K tomu společnost item nabízí dodatečné kotevní šrouby.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  80Height adjustment: 
Line:  8Colour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment:  X
Line:  XColour:  White aluminium White aluminiumThread:  M8Thread length:  0Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  60Height adjustment: 
Line:  6Colour:  Black BlackThread:  M6Thread length:  0Height adjustment:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169910