Sada pro upevnění na podlahu


Vybraná varianta
Kotevní šroub M8x95, pozinkování (0.0.432.97)
Kotevní šroub M8x95, pozinkování
0.0.432.97
Zobrazit všechny

Technické údaje

Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Rozsah dodávky

Podlahová kotva M8x95
Matice DIN 934-M8, ocel, PÚ: pozinkování
Podložka ISO 7089-M8, St, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.432.97
Vlastnostpozinkování
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
ZávitM8
Hmotnostm = 38 g
Max. sílaFmax. = 1 650 N
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
MomentM = 20 Nm

Popis

Kotevní deska slouží k nivelizaci a ukotvení strojních rámů k podlaze.

Varianty

Řadit podle

Závit:  M8Délka závitu:  95
Závit:  M10Délka závitu:  135
Závit:  M12Délka závitu:  150

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73181568