Základní deska, profil instalačního sloupku


Vybraná varianta
Deska kotevní - instalační profil sloupu (0.0.663.44)
Deska kotevní - instalační profil sloupu
0.0.663.44
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podlahová příruba 250x250, St, RAL 9006, odstín bílý hliník
2 těsnicí ucpávky
spojovací materiál
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.44
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,3 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Stabilní kotevní desky zajištují pevnou základnu pro instalační profily item. Deska se ukotovuje k podlaze přes čtyři otvory.
Kotevní desky se připevní čtyřmi šrouby přímo k instalačním profilům. Pomocí dvou těsnicích ucpávek, které jsou součástí dodávky, se může v případě potřeby vzduchotěsně uzavřít zabudované vedení stlačeného vzduchu.

Varianty

Řadit podle

Design:  Profil instalačního sloupku 8 160x160
Design:  Instalační profil 8 160x80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098