Základní deska, profil instalačního sloupku


Vybraná varianta
Deska kotevní - instalační profil 160x80 (0.0.676.09)
Deska kotevní - instalační profil 160x80
0.0.676.09
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

podlahová příruba 160x160, St, RAL 9006, odstín bílý hliník
2 těsnicí ucpávky D19
spojovací materiál
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.676.09
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 1,27 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

V kombinaci se základní deskou, instalačním profilem 160x80, instalačním profilem 8 160x80 lze K76 použít jako volně stojící, jako kotevní bod pro bezpečnostní zábranu nebo jako svislou vzpěru v konstrukci. Upevňovací materiál pro instalační profil je součástí dodávky. Základní desku lze například upevnit čtyřmi dalšími kotevními šrouby M10x135 (0.0.485.82).
Maximální krouticí moment pro kotevní desku instalačního profilu 160x80, například pro beton C20/C25 s trhlinami v kombinaci s kotevními šrouby M10x135 (0.0.485.82):
F x H < 600 Nm

Varianty

Řadit podle

Design:  Installation Column Profile 8 160x160
Design:  Installation Profile 8 160x80

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098