Kuželová převodovka, lineární technologie


Vybraná varianta
Úhlová převodovka WG 360° D (0.0.408.27)
Úhlová převodovka WG 360° D
0.0.408.27
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

skříně, víka skříní a koncová ložisková tělesa,
Al, PÚ: eloxování, černý odstín
kuželová soukolí, s přímými zuby, uložená ve valivých ložiscích, s optimální zubovou vůlí, vyrobená z oceli o vysoké pevnosti s povrchem odolným proti opotřebení
namazáno tukem, nevyžaduje údržbu
převodový poměr i = 1 : 1
jmenovitý krouticí moment Mjmen. = 10 Nm
jmenovitý počet otáček njmen.= 400 min-1
jmenovitý výkon Pjmen. = 0,419 kW
krouticí moment Mmax. = 28 Nm
počet otáček nmax. = 1 000 min-1
výkon Pmax. = 1,173 kW
životnost L = 10 000 h
úhlová vůle αmax. = 20 ’

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.408.27
LineLine 8
Krouticí moment, maximálníMmax. = 28 Nm
Krouticí moment, jmenovitýMnom. = 10 Nm
Otáčky, maximálnínmax. = 1 000 min-1
Otáčky, jmenoviténnom. = 400 min-1
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,41 kg
Výkon, max.Pmax. = 1,173 kW
Výkon, jmenovitýPnom. = 0,419 kW
Dodací jednotka1 kus
účinnostη = 88 %

Popis

Pomocí diagramu můžete stanovit přípustné krouticí momenty M a počty otáček n úhlových převodovek. Při zátěžích v oblasti zóny jmenovitého výkonu jsou přípustné 100% doby zapnutí.
V oblasti zóny mezních výkonů se doby zapnutí musí přiměřeně zkrátit.
Změna geometrie připojení drážkovaného náboje k drážkovanému hřídeli nebo hřídeli ⌀ 30 mm pomocí spojovacího hřídele U-WG nebo adaptačního hřídele.

Varianty

Řadit podle

Number of outputs:  2Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  3Two outputs, connected directly:  Yes
Number of outputs:  4Two outputs, connected directly:  No
Number of outputs:  4Two outputs, connected directly:  Yes

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23320101
eCl@ss 11.0
23320101
eCl@ss 4.1
36400101
eCl@ss 4.0
36400101
eCl@ss 5.0
23320101
eCl@ss 5.1
23320101
UNSPSC 9.0
31171708
eCl@ss 6.0.1
23320101
eCl@ss 7.1
23320101
UNSPSC 7.0
31171708
Číslo celního tarifu
84834023