Technické údaje
Rozsah dodávky
snímač bezpečnostní 24V DC, předmontovaný
západka 24V DC
stupeň krytí: IP67 podle EN 60529
normy: PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle IEC 61508, IEC 60947-5-3
životnost: 20 let
upínací plech, ocel, nerez
těsnění dveří, samolepicí, šedý odstín RAL 7042
2 pojistné šroubů se zápustnou hlavou M5x12, ocel, nerez
2 drážkové matice V 8 St M5, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.658.28 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 186 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Napětí (DC) | U = 24 V DC |
Popis
Systém garantuje vysokou přesnost opakování spínacích bodů a vysoký stupeň bezpečnosti. Dva bezpečností výstupy odolné proti zkratu slouží k předávání signálu do rozvaděče. Bezpečnostní vedení se skládá ze zabudovaného monitorování přemostění, přerušení vedení a cizího napětí. Při kombinaci různých měřicích bodů můžete sériově zapojit až 31 snímačů. Provozní stav každého snímače ihned poznáte díky tříbarevné LED diodě. Díky stupni krytí IP 67 lze bezpečnostní snímač 8 použít ve většině prostředí.
Pro použití v utěsněných kabinách strojů z profilů konstrukční řady XMS je ke snímači přiložen samolepicí kousek těsnění dveří.
Ke stažení
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 6.0.1
27130690
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
Číslo celního tarifu
85365080