Sada bezpečnostních bitů SW2-SW6

0.0.661.47


Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

bezpečnostní bit TR2; 2,5; 3; 4; 5; 6, chromvanadová ocel
univerzální držák, St
v plastovém držáku, černý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.661.47
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 70 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Přístup povolen pouze autorizovanému personálu! Výrobky s pojistnými šrouby nelze otevřít ani připevnit se sadou běžných bitů. Bezpečnostní kolíky uprostřed brání nasazení běžného šestihranu. Tímto způsobem nabízejí pojistné šrouby účinnou ochranu před manipulací ze strany neoprávněných osob.
Sada bezpečnostních bitů SW2-SW6 má ve všech pěti velikostech to správné vybrání. Pojistné šrouby item se sériově používají u těchto výrobků:
- bezpečnostní snímač 8, 24V DC (0.0.658.28)
- univerzální držák bezpečnostního šroubu 8 (0.0.626.63)
- bezpečnostní závěs 8/6 (0.0.627.78)
- bezpečnostní závěs 8/8 (0.0.626.00)

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040411
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82042000