Technické údaje
Rozsah dodávky
vrtací pouzdra, ocel, kalená a broušená
výkyvný délkový doraz
upínací svorka na profil
hloubkový doraz pro záhlubník
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.370.19 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 390 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, černý odstín |
Popis
jednoduchá manipulace na stojanové vrtačce
Vrtací přípravky pro správné provádění úprav profilů s požadovaným vrtáním otvorů pro standardní a univerzální spoje.
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 6 | |
| Baureihe: 5 |
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
73269098