Držák, vložka
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.647.81 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 39 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PP |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Materiál je odolný vůči většině čisticích prostředků, olejů a tuků.
Varianty
Řadit podle
| Becherdurchmesser: 80 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 80 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: grau | |
| Becherdurchmesser: 100 | Ausführung: Flasche | Durchmesser: 100 | ESD-sicher: X | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Becher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Köcher Schraubendreher | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Zange | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz | |
| Becherdurchmesser: 70 | Ausführung: Magnethalter | Durchmesser: 70 | ESD-sicher: ✓ | Farbe: schwarz |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
39269097


grau
schwarz