Držák, vložka


Vybraná varianta
Držák nářadí D70 pro kleště ESD, černý odstín podobný RAL 9005 (0.0.653.28)
Držák nářadí D70 pro kleště ESD, černý odstín podobný RAL 9005
0.0.653.28
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Držák nářadí D70 pro kleště, PUR

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.653.28
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 120 g
Dodací jednotka1 kus
Barvačerný odstín podobný RAL 9005

Popis

Praktické a důmyslné – držáky na nářadí z polyuretanové strukturální pěny usnadňují organizaci pracovního prostoru.
K dispozici jsou tři různé varianty pro různé účely.
Standardní tvar kontejneru je ideální pro pera a drobné předměty.
Vnitřní část držáku nářadí D70 pro šroubováky má tvar trychtýře, který uživatelům usnadňuje vkládání a vyjímání šroubováků a klíčů.
Držák nářadí D70 pro kleště má dvě vložené plochy s nastavitelným úhlem, které udržují kleště v ideálním úhlu. Díky tomu se nástroj automaticky posune do ideální polohy pro vyjmutí, i když není pečlivě vložen zpět do držáku.
Tyto držáky umožňují snadné vyjímání a výměnu nářadí, čímž zkracují dobu montáže a odlehčují pracovníkům, protože snižují zbytečnou námahu rukou a kloubů. Robustní, ale pružný materiál také snižuje hladinu hluku.
Vnitřní tvary různých držáků D70 byly optimalizovány pro různé nástroje.

Varianty

Řadit podle

Container diameter:  80Design:  ContainerDiameter:  80ESD-safe:  XColour:  Grey Grey
Container diameter:  100Design:  BottleDiameter:  100ESD-safe:  XColour:  Grey Grey
Container diameter:  100Design:  BottleDiameter:  100ESD-safe:  XColour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  ContainerDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  Tool Holder ScrewdriverDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  PliersDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black
Container diameter:  70Design:  Magnetic holderDiameter:  70ESD-safe:  Colour:  Black Black

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
Číslo celního tarifu
39269097