Držák, plochý


Vybraná varianta
Držák 8, 120 x 40, plochý, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 (0.0.687.82)
Držák 8, 120 x 40, plochý, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.687.82
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.687.82
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 163 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Snadné přídavné upevnění! Držák 8, 120 x 40, plochý spojuje profily a nástavce.
Tento robustní ocelový držák se třemi kuželovými zapuštěními má modulární rozměr 40 mm a lze jej přišroubovat do drážky a kabelového vedení. Lze jej tedy použít ke spojení až tří profilů ke zpevnění rámu.
Poznámka: Společnost item dodává upínací sadu 8, 2–5 mm se zápustným šroubem M8 (0.0.680.96) jako jednoduchý prostředek k upevnění držáku do drážky řady 8.

Varianty

Řadit podle

Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  Connection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  5Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  6Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Sintered steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  SteelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  10Material:  Stainless steelColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Parallel
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  Die-cast aluminiumColour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalESD-safe:  XConnection type:  Right angled
Line:  8Material:  SteelColour:  White aluminium White aluminiumESD-safe:  XConnection type:  Parallel

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098