Brzda
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.677.62 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 44 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, nerezová |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: St D30 | Edge length X: 126.6 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 106.5 | Edge length Y: 10 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: Al 6 40x40 E | Edge length X: 99 | Edge length Y: 19 | Height/depth Z: - | |
| Line: LPS | Roller Conveyor: St 60x24 | Edge length X: 46 | Edge length Y: 13.6 | Height/depth Z: 132.1 | |
| Line: 8 | Roller Conveyor: Al 8 40x40 | Edge length X: 132.6 | Edge length Y: 15 | Height/depth Z: - |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098