Brzda


Vybraná varianta
Válečková lišta 8 40 x 40, brzda (0.0.619.34)
Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
0.0.619.34
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Work Bench System
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.619.34
LineSystém pracovních stolů
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 20 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel, nerezová

Popis

Díky široké nabídce vložek, které jsou pro válečkové lišty 8 40 x 40 k dispozici, jde o skutečně univerzální řešení:
a: Jednotka kuličková ESD
b: Jednotka válečková D30 / Jednotka s válečkem s nákolkem D30, volitelně bezpečné z hlediska ESD
c: Válečková lišta 8 40 x 40, brzda
d: Válečkové jednotky 4xD11, volitelně bezpečné z hlediska ESD
e: Jednotka kartáčová ESD
f: Náběhový klín kluzné lišty ESD
g: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – vyvýšená instalace
h: Válečková lišta 8 40x40, Kluzná lišta ESD – nízká instalace
Jednoduše je nasaďte na kolečka, která chcete brzdit.

Varianty

Řadit podle

Řada:  LPSVálečkový dopravník:  St D30Délka hrany X:  126.6Délka hrany Y:  19Výška/hloubka Z:  -
Řada:  LPSVálečkový dopravník:  St D30Délka hrany X:  126.6Délka hrany Y:  10Výška/hloubka Z:  -
Řada:  LPSVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDélka hrany X:  106.5Délka hrany Y:  10Výška/hloubka Z:  -
Řada:  LPSVálečkový dopravník:  Al 6 40x40 EDélka hrany X:  99Délka hrany Y:  19Výška/hloubka Z:  -
Řada:  LPSVálečkový dopravník:  St 60x24Délka hrany X:  46Délka hrany Y:  13.6Výška/hloubka Z:  132.1
Řada:  8Válečkový dopravník:  Al 8 40x40Délka hrany X:  132.6Délka hrany Y:  15Výška/hloubka Z:  -

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
73269098