Technické údaje
Rozsah dodávky
Brzdicí kladka D52
2 upevňovací prvky brzdicí kladky M6, ocel, pozinkování
4 drážkové matice V 8 St M6, ocel, pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x14, ocel, pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.688.23 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 395 g |
| Trv. síla | Fper. = 500 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Brzdicí kladka pomáhá snižovat mechanické namáhání rámů, přepravovaného zboží a pohyblivých prvků. Například změny zatížení během nakládání/vykládání mohou vést ke vzniku silných nárazů a tím k poškození. Při použití brzdicí kladky lze pomocí systémů výtahů nebo poklopů bezpečně přepravovat středně těžké kontejnery a zboží o hmotnosti až 15 kg, což zvyšuje spolehlivost procesů.
K vedení kabelů kolem brzdicí kladky lze použít tři vnější drážky. Rozteč těchto drážek usnadňuje vedení kabelů v závislosti na umístění kladek a distančních podložek společnosti item. Kolem brzdicí kladky lze také vést dva doplňkové kabely, které dále zvyšují bezpečnost řešení Karakuri/LCA v souladu s požadavky na certifikaci CE.
Potřebné sady upevňovacích prvků jsou součástí dodávky.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Číslo celního tarifu
84313900