Ložisková sada C-vedení


Vybraná varianta
C-vedení, ložisková sada 8 D14 3R (0.0.462.34)
C-vedení, ložisková sada 8 D14 3R
0.0.462.34
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

C-vedení, plech jednotky kompletní, ocel, PÚ: pozinkování
2 kladky D14, centrické
1 kladka D14, excentrická
2 C-vedení, stírací krytky 8 D14
2 šrouby se zápustnou hl. DIN 7991-M8x16, ocel, PÚ: pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.462.34
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 576 g
Max. sílaFmax. = 1 500 N
Dodací jednotka1 sada

Popis

Předmontované ložiskové sady, které spolu s profily jednotek tvoří ložiskové jednotky.
Profily jednotek se odpovídajícím způsobem opracují pro montáž ložiskových sad.
Systémy C-vedení pro profilové konstrukční řady 5, 6 a 8 jsou k dispozici vždy ve 3 variantách:
F1 = 1500 N
F2 = 750 N

Varianty

Řadit podle

Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  5Führungsart:  Welle D6Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  5Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6Führungsart:  Welle D10Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  6Führungsart:  Welle D10Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  6Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Anzahl Rollen:  3
Baureihe:  8Führungsart:  Welle D14Anzahl Rollen:  1
Baureihe:  8Führungsart:  Aluminium-Schienenprofil Anzahl Rollen:  1

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84832000