Váleček
Technické údaje
Technická poznámka
uložená na dvouřadém kuličkovém ložisku, s těsněním z obou stran, nevyžaduje údržbu
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.488.20 |
|---|---|
| Otáčky, maximální | nmax. = 5 000 min-1 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 100 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | ocel, X 105 Cr Mo 17, kalená, broušená |
| Faktor zatížení, dynamického | C = 6 200 N |
| Faktor zatížení, statického | C0 = 3 500 N |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Führungsart: Welle D6 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Material: Stahl |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
84799020