Profil C-Rail
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.460.01 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Plocha průřezu | A = 2,62 cm2 |
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 0,2 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 4,64 cm4 |
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 0,91 cm4 |
| Hmotnost | m = 0,71 kg/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 6 000 mm |
| Materiál | Al, eloxování |
| Barva | přírodní odstín |
| Moment odporu, osa x | Wx = 1,76 cm3 |
| Moment odporu, osa y | Wy = 0,76 cm3 |
Popis
Montážní pokyny
Varianty
Řadit podle
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D6 | |
| Baureihe: 5 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D6 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 6 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D10 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Führungsart: Welle D14 | |
| Baureihe: 8 | Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Führungsart: Welle D14 |
Výpočet zatížení
Kalkulačka průhybu
Působení síly
Délka je povinná
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100
Profil C-Rail
* Povinný údaj