Profil C-Rail


Vybraná varianta
C-vedení, profil vedení 6, přírodní odstín (0.0.461.01)
C-vedení, profil vedení 6, přírodní odstín
0.0.461.01
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.461.01
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 6,23 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 1,09 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 25,89 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 5,19 cm4
Hmotnostm = 1,68 kg/m
Dodací jednotkapřířez max. 6 000 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 6,13 cm3
Moment odporu, osa yWy = 2,94 cm3

Popis

V profilech vedení se vedou ložiskové jednotky K (bez pojezdové kulatiny) nebo 1R resp. 3R (s jednou nebo dvěmi pojezdovými kulatinami).

Montážní pokyny

Při montáži pojezdových kulatin se musí dodržet následující postup:
> Příprava pro zakolíkování pojezdových kulatin D10 resp. D14 vyvrtáním neprůchozích otvorů vrtákem ze slinutého karbidu v libovolném místě pojezdových kulatin. Pojezdová kulatina D6 se nemusí zakolíkovat.
Vrtání pojezdových kulatin se nejlépe provádí pomocí kombinovaných vrtacích přípravků pro pojezdové kulatiny (kap. 9.2 Přípravky a nástroje).
> Otvory pro profil C-vedení se vyvrtají na stejném místě.
> Upínací kolík DIN 1481-4x10 se zalisuje do pojezdové kulatiny D10 resp. upínací kolík DIN 1481-5x14 se zalisuje do pojezdové kulatiny D14.
Pojezdová kulatina D6 se v profilu 5 C-vedení nemusí zakolíkovat.
> Použitím montážního úhelníku pro pojezdové kulatiny (kap. 9.2 Přípravky a nástroje), odpovídající kulatiny jako páky a profilu pro uchycení úhelníku, se předem namazané pojezdové kulatiny zalisují do profilů C-vedení.

Varianty

Řadit podle

Line:  5Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D6
Line:  5Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D6
Line:  6Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D10
Line:  6Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D10
Line:  8Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Guide type:  Shaft D14
Line:  8Delivery unit:  PieceLength:  6000 Guide type:  Shaft D14

Výpočet zatížení

Kalkulačka průhybu

Působení síly
Orientace

Délka je povinná

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 6.0.1
23300202
eCl@ss 4.0
23050703
eCl@ss 4.1
23050703
eCl@ss 5.0
23050703
eCl@ss 5.1
23050703
UNSPSC 7.0
31171506
UNSPSC 9.0
31171506
Číslo celního tarifu
76042100