Obloukový prvek – zavěšený dopravníkový systém


Vybraná varianta
Zakřivený prvek 30x22 R100 45° ESD (0.0.723.79)
Zakřivený prvek 30x22 R100 45° ESD
0.0.723.79
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 oblouk 30x22 R100 45° ESD, PA6
2 ploché konzoly 73,5x25 D6,4-17, ocel, nerez
2 zajišťovací kusy 27x10 M6-17, ocel, lesklé pozinkování
2 matice s T-drážkou V 6 ocel 2xM6-28, lesklé pozinkování
4 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 7984 M6x16, ocel, lesklé pozinkování
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380 M6x14, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.723.79
LineLine D30
LineLine 6
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 225 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Zakřivený prvek 30x22 R100 45° ESD spojuje dva dopravníkové lištové profily 6 30x30-80 (0.0.712.90), aby se změnil jejich směr o 45°.
Zakřivený segment zabezpečený proti elektrostatickému výboji je tvarován tak, aby se vozíky v zavěšeném dopravníkovém systému item v přechodových bodech příliš nenakláněly. Vozíky bezpečně absorbují boční síly při průjezdu zakřiveným prvkem.
Kombinace dvou zakřivených prvků 45° uspořádaných proti sobě je účinný způsob, jak posunout dráhu nejméně o 100 mm doprava nebo doleva, aniž by se změnil celkový směr jízdy. To je užitečné, když se snažíte vyhnout obrysům, které by jinak působily jako překážka.
Zakřivené prvky 45° a 90° pro zavěšený dopravníkový systém item navádějí vozíky do libovolného bodu rámu. Díky úhlovému připojení dopravníkových lištových profilů může dráha měnit směr, překonávat překážky nebo být prodloužena, aby se zvýšila její úložná kapacita.

Montážní pokyny

Při instalaci plochého držáku 73,5x25 D6,4-17, který je součástí dodávky, dbejte na směr jízdy. Tento směr je znázorněn šipkou.

Varianty

Řadit podle

Equerre:  45°
Equerre:  90°

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Číslo celního tarifu
39269097