Krytky – standardní rozměry


Vybraná varianta
Krytka 10 100x100, černý odstín (0.0.625.11)
Krytka 10 100x100, černý odstín
0.0.625.11
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.625.11
LineLine 10
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 36 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvačerný odstín

Popis

Ochranné krytky item bezpečně chrání řezné hrany a zabraňují vnikání nečistot do obrysu profilu na čelní straně.
Speciální geometrie kopule potlačuje vibrace a je odolná vůči změnám teploty.

Montážní pokyny

Varianty

Řadit podle

Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  16 mmRozměr Y:  8,5 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  24 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  24 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  90 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  90 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  32 mmRozměr Y:  18 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  32 mmRozměr Y:  18 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  32 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  32 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Šedá Šedá

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097