Krytka – ocel
Technické údaje
Rozsah dodávky
Krytka 8 240x160, ocel, černý odstín
4 zápustné šrouby s čočkovitou hlavou M8x14, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.475.16 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 907 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 80 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 160 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: White aluminium | Edge length X: 160 | |
| Shape: | Dimension X: 240 mm | Dimension Y: 160 mm | Colour: Black | Edge length X: 240 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098


White aluminium
Black