Krytka – šikmý vnější povrch
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.418.36 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 17,6 g | 
| Dodací jednotka | 1 kus | 
| Materiál | PA-GF | 
| Barva | černý odstín | 
Popis
Plastové krytky se upevňují vtlačením/naražením do dutin profilu. Speciální klenutý tvar omezuje vliv vibrací a teplotních změn.
Varianty
Řadit podle
| Line: 6 | Dimension X: 30 mm | Dimension Y: 30 mm | Angle: 45° | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour:  Grey | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 45° | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Angle: 45° | Colour:  Black | |
| Line: 8 | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Angle: 120° | Colour:  Black | 
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23369290
eCl@ss 4.1
 22041441
eCl@ss 5.0
 37070517
eCl@ss 5.1
 37070517
UNSPSC 9.0
 31141501
eCl@ss 4.0
 22041441
eCl@ss 6.0.1
 23369290
eCl@ss 11.0
 23360292
UNSPSC 7.0
 31141501
eCl@ss 7.1
 23369290
Číslo celního tarifu
 39269097