Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 upevňovací prvky pro kontejnerové lišty 8 R, odlitek Al, přírodní odstín
2 upevňovací prvky pro kontejnerové lišty 8 L, odlitek Al, přírodní odstín
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x18
4 automatické drážkové matice V 8 ocel M6, nerez
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.689.41 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,2 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Tyto upevňovací sady s předem sestavenými automatickými drážkovými maticemi lze použít k montáži úhlových profilů do profilového rámu během chvíle – rychleji už to nejde.
Pro řešení, kde lze kontejnery nasunout z jedné nebo obou stran, existují varianty se zarážkou nebo bez zarážky. Integrovaná plošina zajišťuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou manipulaci s kontejnery nejrůznějších tvarů.
a = hloubka kontejneru
b = šířka kontejneru
c = rozteč profilů (hloubka)
d = rozteč profilů (šířka)
L = délka profilu M W 40 x 40 x 4 E (max. 1 000 mm)
Varianty
Řadit podle
| Design: Doraz | |
| Design: Bez dorazu |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098