Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8


Vybraná varianta
Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8 se zarážkou (0.0.689.40)
Upevňovací sada pro kontejnerové lišty 8 se zarážkou
0.0.689.40
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 upevňovací prvek pro kontejnerové lišty 8 R, odlitek Al, přírodní odstín
1 upevňovací prvek pro kontejnerové lišty 8 L, odlitek Al, přírodní odstín
1 upevňovací prvek pro kontejnerové lišty 8 R s dorazem, odlitek Al, přírodní odstín
1 upevňovací prvek pro kontejnerové lišty 8 L s dorazem, odlitek Al, přírodní odstín
4 šrouby se zápustnou hlavou DIN 7991-M6x18
4 automatické drážkové matice V 8 ocel M6, nerezové

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.689.40
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,204 kg
Dodací jednotka1 sada

Popis

Regály bez polic! Rovnoběžné kontejnerové lišty jsou ideální pro upevnění kontejnerů na obrobky, bedny a přirozeně stabilní, obdélníkové kontejnery. Umožňují uživatelům používat lehčí transportní vozíky s menším množstvím materiálu. 
Tyto upevňovací sady s předem sestavenými automatickými drážkovými maticemi lze použít k montáži úhlových profilů do profilového rámu během chvíle – rychleji už to nejde.
Pro řešení, kde lze kontejnery nasunout z jedné nebo obou stran, existují varianty se zarážkou nebo bez zarážky. Integrovaná plošina zajišťuje jednoduchou, rychlou a bezpečnou manipulaci s kontejnery nejrůznějších tvarů.
F = max. 300 N
a = hloubka kontejneru
b = šířka kontejneru
c = rozteč profilů (hloubka)
d = rozteč profilů (šířka)
L = délka profilu M W 40 x 40 x 4 E (max. 1 000 mm)

Varianty

Řadit podle

Design:  Doraz
Design:  Bez dorazu

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
73269098