Válečkový dopravník St D30 T1, šedý odstín podobný RAL 7042

0.0.699.01


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Profil válečkové lišty, ocel, pozinkovaná
Válečky, PP, odstín bílý
Osy, ocel, pozinkované

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.699.01
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 844 g/m
Dodací jednotka1 kus à 4 500 mm
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Profil válečkové lišty St D30 T1 je vyroben z ocelového plechu o tloušťce 1 mm a lze jej snadno zkrátit na požadovanou délku. Využívá válečkové prvky s hladkým chodem na ocelových osách.
Široký výběr upevňovacích držáků umožňuje vytvářet dopravníkové linky v celé řadě možných instalací a v libovolném úhlu. Stačí nasunout válečkovou lištu do upínacího držáku a upevnit k (profilové) trubce.
Při stavbě regálů je třeba dodržovat příslušné zákonné předpisy, například německé normy DGUV. Upozorňujeme, že nosnost válečkových lišt item může přesáhnout nosnost ostatních komponentů. Maximální průhyb (f), který společnost item pro dvě paralelní válečkové lišty doporučuje, je: f < 1/100 a

Ke stažení

Data CAD

Příslušenství

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709