Kazetový pás
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 Kazetový pás, Al
2 krytky, PA, černé
1 Pás z polyesteru, žlutý s potiskem EPA
1 Upevňovací sada, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.694.99 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 1,07 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Částečně předem sestavená |
Popis
Bariérový pás o délce 4 000 mm je k dispozici buď ve žluté barvě s potiskem EPA, nebo se žlutým a černým výstražným značením. Pružina v kazetě pásu udržuje pás napnutý a zajišťuje jeho snadné vysouvání a zasouvání. Kazetu a upevnění lze namontovat na profily, sloupky a jakékoli stěny.
Varianty
Řadit podle
| Gurtbandtyp: Warnhinweis | |
| Gurtbandtyp: EPA-Aufdruck |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 7.0
46161507
eCl@ss 4.0
40020702
eCl@ss 5.0
40029102
eCl@ss 6.0.1
40029102
eCl@ss 8.0
40020290
UNSPSC 9.0
46161507
eCl@ss 4.1
40020702
eCl@ss 5.1
40029102
eCl@ss 7.1
40029102
eCl@ss 11.0
40020290
Číslo celního tarifu
76169990