Otočné kolečko 120x40


Vybraná varianta
Kolo D125 120x40 otočné s přírubou ESD (0.0.633.47)
Kolo D125 120x40 otočné s přírubou ESD
0.0.633.47
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
1 ochrana před nečistotami
1 běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.47
LineLine 10
LineLine 12
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 725 g
Dodací jednotka1 kus
nosnost100 kg/kolo

Popis

Tato verze otočného kolečka D125 je standardně vybavena připojovací deskou. Tato otočná kolečka lze připevnit bez nutnosti použití dalších základních nebo přepravních desek. Tři otvory v modulárním rozměru 40 mm umožňují snadné přišroubování koleček k jádrovému otvoru profilů 8 nebo k různým drážkám profilů (doporučuje se zejména pro rámy postavené z profilů Line 8 a 10).
Otočné kolečko s připojovací deskou má stejnou výšku jako otočné kolečko s upevňovacími otvory. Díky tomu je lze kombinovat s pevnými kolečky stejné velikosti.
Všechna provedení jsou k dispozici také v antistatickém / elektrostaticky disipativním provedení pro aplikace ESD.
nosnost 100 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  80 kgRoll diameter:  100 mmBrake:  DoubleESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  NoneESD-safe: 
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe:  X
Load capacity (roll):  100 kgRoll diameter:  125 mmBrake:  DoubleESD-safe: 

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000