Krytka kanálu


Vybraná varianta
Kanálová krytka 80x40 K, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.633.51)
Kanálová krytka 80x40 K, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.633.51
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.633.51
LineLine X
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 10 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálPA-GF
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Varianty

Řadit podle

Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  120 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  160 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  160 mmMaß Y:  160 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  120 mmMaß Y:  120 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  30 mmMaß Y:  15 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  30 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  60 mmMaß Y:  30 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  40 mmMaß Y:  20 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  XVerbindungsart:  selbstklemmendKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  40 mmMaß Y:  40 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  60 mmMaß Y:  60 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Quadratisch QuadratischMaß X:  80 mmMaß Y:  80 mm
Durchführung:  Verbindungsart:  geschraubtKontur:  Rechteckig RechteckigMaß X:  80 mmMaß Y:  40 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400709
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
39269097